??
CAD model selection
K0675.3008X040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0675 - Levelling feet round with hex. collar
Bill of material
K0675.3008X040
BESTKIPP
Order No.
K0675.3008X040
D
diameter
30 mm
D1
thread
M8 mm
H
height
16 mm
H1
height
56 mm
L
Length
40 mm
SW
Width across flats
13 mm
BELASTUNG
Load capacity max. kN (static load only)
3 kN
GEW
Approx. weight
0.0253 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245200122
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions